OGDHK214K131302L06RXS31P2A9010H1BXXXXXXX

132H6560

OGDHK214K131302L06RXS31P2A9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
Hygienic, max 2.3 KW (V210),
14.13, 30 mm,Nerđajući čelik,
Bez CSA/UL, Vodorav.mot.priklj.dole,(BXX) Bez kočnice,
utik.+konektror+5m kabla

Šifra modela: OGDHK214K131302L06RXS31P2A9010H1BXXXXXXX
Konfiguriši ponovo

Detalji o proizvodu

Bruto težina 25 Kilogram
Neto težina 24 Kilogram
Zapremina 0.546 Hectoliter
EAN 5714853356522

 

Prikaz proizvoda (prekidač) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda OGD VLT® OneGearDrive
Varijanta proizvoda H Hygienic
Tip reduktora K Bevel Gear
Veličina 2 400 Nm
Prenosni odnos 14K13 14.13
Izvedba izlazne osovine 1 Šuplja osovina
Veličina izlazne osovine 30 30 mm
Materijal izlazne osovine 2 Nerđajući čelik
Veličina motora L06 max 2.3 KW (V210)
Rezervisano RX RX Rezervisano X
Konektor za priključ. motora S3 utik.+konektror+5m kabla
Položaj konektora 1 Gore
Položaj ugradnje P2 Vodorav.mot.priklj.dole
Površinska obrada kućišta A Aseptic
RAL oznaka boje 9010 Standardna bela
Podmazivanje H1 Food grade oil
Kočnica BXXX (BXX) Bez kočnice
CSA / UL X Bez CSA/UL
Rezervisano A X Rezervisano A
Rezervisano B X Rezervisano B
Rezervisano C X Rezervisano C
Tipski kod, deo 1 OGDHK214K131302L06RXS31P2
Tipski kod, deo 2 A9010H1BXXXXXXX
Katalog proizvoda NO_VIEW NO VIEW
Kôd modela 01 OGDHK214K131302L06RXS31P2
Kôd modela 02 A9010H1BXXXXXXX
Calculated Gross Weight [kg] 25
Calculated Package Weight 1
Calculated Net Weight [kg] 24
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Prodavac ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Preporučena fabrika ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Recommended Plant ERR01 ERR01

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality