132L1092
OGDSK214K131I32L06RXTB1P2S9010H1B220XXXX
VLT® OneGearDrive
Standard, max 2.3 KW (V210),
14.13, 1 1/2 inča,Nerđajući čelik,
Bez CSA/UL, Vodorav.mot.priklj.dole,220V DC brake (480V AC),
Priključna kutija
VLT® OneGearDrive je fleksibilan, energetski efikasan sistem
frekventnog pretvarača koji značajno smanjuje broj varijanti pretvarača
u tipičnom postrojenju za obradu hrane i pića ili rukovanje
materijalima, što kao rezultat ima znatno manje operativne troškove i
značajnu uštedu energije.
Napomena: Ako je potrebna poluga za obrtni moment, naručite je kao
dodatnu opremu.