OGDSK214K131I11L06RXTB1P2S9010H1BXXX1XXX

132H2061

OGDSK214K131I11L06RXTB1P2S9010H1BXXX1XXX
VLT® OneGearDrive
Standard, max 2.3 KW (V210),
14.13, 1 1/4 inča,Čelik,
Sa CSA/UL, Vodorav.mot.priklj.dole,(BXX) Bez kočnice,
Priključna kutija

Šifra modela: OGDSK214K131I11L06RXTB1P2S9010H1BXXX1XXX
Konfiguriši ponovo

Detalji o proizvodu

Bruto težina 25 Kilogram
Neto težina 24 Kilogram
Zapremina 0.546 Hectoliter
EAN 5714853308033

 

Prikaz proizvoda (prekidač) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda OGD VLT® OneGearDrive
Varijanta proizvoda S Standard
Tip reduktora K Bevel Gear
Veličina 2 400 Nm
Prenosni odnos 14K13 14.13
Izvedba izlazne osovine 1 Šuplja osovina
Veličina izlazne osovine I1 1 1/4 inča
Materijal izlazne osovine 1 Čelik
Veličina motora L06 max 2.3 KW (V210)
Rezervisano RX RX Rezervisano X
Konektor za priključ. motora TB Priključna kutija
Položaj konektora 1 Gore
Položaj ugradnje P2 Vodorav.mot.priklj.dole
Površinska obrada kućišta S Standard
RAL oznaka boje 9010 Standardna bela
Podmazivanje H1 Food grade oil
Kočnica BXXX (BXX) Bez kočnice
CSA / UL 1 Sa CSA/UL
Rezervisano A X Rezervisano A
Rezervisano B X Rezervisano B
Rezervisano C X Rezervisano C
Tipski kod, deo 1 OGDSK214K131I11L06RXTB1P2
Tipski kod, deo 2 S9010H1BXXX1XXX
Katalog proizvoda NO_VIEW NO VIEW
Kôd modela 01 OGDSK214K131I11L06RXTB1P2
Kôd modela 02 S9010H1BXXX1XXX
Calculated Gross Weight [kg] 25
Calculated Package Weight 1
Calculated Net Weight [kg] 24
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Prodavac ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Preporučena fabrika ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Recommended Plant ERR01 ERR01

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality