Shows 14 product(s)
Kontroler agregata, AK-PC 551
Funkcija: 2 usisnegrupe i zajednički kondenzator, Digitalni ulazi (DI) [kom.]: 8, Napon napajanja [V] AC: 110 - 230, Vrsta komunikacije: MODBUS, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 12
Kontroler agregata, AK-PC 551
Funkcija: 2 usisnegrupe i zajednički kondenzator, Digitalni ulazi (DI) [kom.]: 8, Napon napajanja [V] AC: 110 - 230, Vrsta komunikacije: MODBUS, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 12
Kontroler agregata, AK-PC 551
Funkcija: 2 usisnegrupe i zajednički kondenzator, Digitalni ulazi (DI) [kom.]: 8, Napon napajanja [V] AC: 24, Vrsta komunikacije: MODBUS, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 12
Kontroler agregata, AK-PC 551
Funkcija: 2 usisnegrupe i zajednički kondenzator, Digitalni ulazi (DI) [kom.]: 8, Napon napajanja [V] AC: 24, Vrsta komunikacije: MODBUS, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 12
Kontroler agregata, AK-PC 572
Funkcija: Kertridž sa CO2, Digitalni ulazi (DI) [kom.]: 8, Napon napajanja [V] AC: 24, Vrsta komunikacije: MODBUS, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 12
Kontroler agregata, AK-PC 651A
Funkcija: 1 usis i 1 kondenzator, Digitalni ulazi (DI) [kom.]: 22, Napon napajanja [V] AC: 24 - 230, Vrsta komunikacije: MODBUS, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 8
Kontroler agregata, AK-PC 710
Funkcija: Fiksne veze U/I, Napon napajanja [V] AC: 24, Vrsta komunikacije: RS232; LON RS485, Format pakovanja: Jedno pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 1
Kontroler agregata, AK-PC 781A
Funkcija: Agregat sa rekuperacijom toplote, Napon napajanja [V] AC: 24, Vrsta komunikacije: IO proširenje; RJ11 (CAN) do ekrana; LON RS485, Format pakovanja: Jedno pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 1
Kontroler agregata, AK-PC 782A
Funkcija: Transkritički dvostepeni sistem, Napon napajanja [V] AC: 24, Vrsta komunikacije: RJ11 (CAN) do ekrana; RS232; LON RS485, Format pakovanja: Jedno pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 1
Kontroler agregata, AK-PC 783A
Funkcija: Agregat sa kaskadom, Napon napajanja [V] AC: 24, Vrsta komunikacije: RJ11 (CAN) do ekrana; RS232; LON RS485, Format pakovanja: Jedno pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 1