Kontroler agregata, AK-PC 551

080G0288

Funkcija: 2 usisne grupe i zajednički kondenzator, Digitalni ulazi (DI) [kom.]: 8, Napon napajanja [V] AC: 24, Vrsta komunikacije: MODBUS, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 12

Detalji o proizvodu

Bruto težina 1.1 Kilogram
Neto težina 0.86 Kilogram
Zapremina 11.809 Liter
EAN 5702428843072

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.001
1 Primary battery weight Kg 0.001
Analogni izlazi (AI) [kom.] 2 pc
Analogni ulazi (AI) [kom.] 8 pc
Battery type or Name Lithium coin cell
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries Yes
Digitalni izlazi (DO) [kom.] 8 pc
Digitalni ulazi (DI) [kom.] 8 pc
Displej spreda NO
Displej – opcija Uklj. eksterni ekran MMIGRS2
Division 25
Dodaci za proizvod Electron. control accessories
Dodatne informacije Releji 5,6, solid state tip
EU RoHS compliance Out of scope
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Frekvencija [Hz] 50/60 Hz
Funkcija 2 usisne grupe i zajednički kondenzator
Funkcije proizvoda Sirena
Zaštita kompresora
Zaštita od previsoke temperature potisa
Zaštita ventilatora
Klizni pritisak kondenzatora
Funkcija rekuperacije toplote
Bezbednost pri visokom pritisku
Ograničenje kapaciteta
Bezbednost pri niskom pritisku
Noćna optimizacija
P0 optimizacija
Sat realnog vremena
Zaštita od temperature usisnog gasa
Grupa proizvoda Compressor/condenser control
Jezik proizvoda Hrvatski
Češki
Danski
Holandski
Engleski
Francuski
Nemački
Mađarski
Italijanski
Poljski
Portugalski
Rumunski
Ruski
Srpski
Španski
Turski
Količina baterija 1
Količina po formatu pakovanja 12 pc
Kontrola kapaciteta ventilatora Korak/brzina
Maks. broj kompresora 8 pc
Metod montaže DIN šina
Može da se servisira NO
Napon napajanja [V] AC 24 V
Napon napajanja [V] DC 24 V
Naziv proizvoda Kontroler agregata
Način kontrole ventilatora PI
Način rada kontrole kapaciteta PI
Oblast primene Kontrola kapaciteta
Odobrenje CE
CMIM
EAC
cURus
Oprema Uklj. konektore i ekran
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Oznaka tipa AK-PC 551
PFAS content [Yes/No] No
Potrošnja [W] 10 W
Režim kapaciteta kompresora Korak/brzina/PWM
Supply voltage [V] DC 24 V
Supstance sa REACH liste kandidata No
Tip AK-PC 551
Tip kontrole kondenzatora Pritisak/temperatura
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Ulaz kontrole kapaciteta Pritisak/temperatura
Vrsta komunikacije MODBUS

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality