Alati za programiranje |
AK-ST 500 |
Analogni ulazi (AI) [kom.] |
11 pc |
Br. kompr. bezbednosnih signala, maks. |
6 pc |
Br. produžnih modula, maks. |
11 pc |
CE evaluated |
Yes |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Digitalni izlazi (DO) [kom.] |
8 pc |
Displej spreda |
NO |
Displej – opcija |
EKA 163B EKA 164B EKA 166 MMIGRS2 |
Division |
25 |
Dod. ulazi za presostate maks. |
5 pc |
Dod. ulazi za termostate maks. |
5 pc |
Dodaci za proizvod |
Electron. control accessories |
Dodatne informacije |
Transcri.,Brzina,CO2,HP,Oil,HR |
Dodatni analogni ulazi maks. |
5 pc |
Dodatni ulazi za alarm maks. |
10 pc |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Format pakovanja |
Jedno pakovanje |
Frekvencija [Hz] |
50/60 Hz |
Funkcija |
Agregat sa rekuperacijom toplote |
Funkcije proizvoda |
Kompatibilno saCO2 Praćenje grešaka kondenzatora Uključena je eksterna komunikacija Klizni pritisak kondenzatora Funkcija rekuperacije toplote Ograničenje kapaciteta Noćni pomak P0 optimizacija Kontrola pumpe Kontrola trosmernog ventila |
Grupa proizvoda |
Compressor/condenser control |
Jezik proizvoda |
Kineski Češki Danski Holandski Engleski Finski Francuski Nemački Italijanski Poljski Portugalski Ruski Španski |
Količina po formatu pakovanja |
1 pc |
Kontrola kapaciteta ventilatora |
Korak/brzina |
Maks. broj kompresora |
10 pc |
Maks. broj ventilatora |
8 pc |
Maks. I/O konekcija |
120 pc |
Može da se servisira |
NO |
Napon napajanja [V] AC |
24 V |
Napon napajanja [V] DC |
24 V |
Naziv proizvoda |
Kontroler agregata |
Nazivna vrednost kućišta IP |
IP10 |
Način kontrole ventilatora |
PI |
Način rada kontrole kapaciteta |
PI |
Oblast primene |
Kontrola kapaciteta |
Odobrenje |
C-TICK CE EAC LLC CDC TYSK cURus |
Other RoHS documentation |
EAEU RoHS |
PFAS content [Yes/No] |
No |
Potrošnja električne energije [VA] |
8 VA |
Režim kapaciteta kompresora |
Korak/brzina |
Supstance sa REACH liste kandidata |
No |
Tip |
AK-PC 781A |
Tip kontrole kondenzatora |
Pritisak/temperatura |
Tip kontrolora |
Kontroler agregata |
UL evaluated |
Yes |
Ulaz kontrole kapaciteta |
Pritisak/temperatura |
Upravljanje uljem |
Da, sa CO2 |
Vrsta komunikacije |
IO proširenje LON RS485 RJ11 (CAN) do ekrana USB-B to PC |