Kontroler agregata, AK-PC 710

080Z0106

Funkcija: Fiksne veze U/I, Napon napajanja [V] AC: 24, Vrsta komunikacije: RS232; LON RS485, Format pakovanja: Jedno pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 1

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.932 Kilogram
Neto težina 0.645 Kilogram
Zapremina 6.248 Liter
EAN 5702423287048

 

Analogni ulazi (AI) [kom.] 11 pc
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Digitalni izlazi (DO) [kom.] 8 pc
Displej spreda NO
Displej – opcija EKA 163B
EKA 164B
EKA 166
Dodaci za proizvod Electron. control accessories
Dodatne informacije Brzina, korak
EU RoHS compliance Out of scope
Format pakovanja Jedno pakovanje
Frekvencija [Hz] 50/60 Hz
Funkcija Fiksne veze U/I
Grupa proizvoda Compressor/condenser control
Jezik proizvoda Holandski
Engleski
Francuski
Nemački
Italijanski
Španski
Količina po formatu pakovanja 1 pc
Maks. broj kompresora 6 pc
Može da se servisira NO
Napon napajanja [V] AC 24 V
Napon napajanja [V] DC 24 V
Naziv proizvoda Kontroler agregata
Oblast primene Kontrola kapaciteta
Odobrenje C-TICK
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Potrošnja električne energije [VA] 8 VA
Supstance sa REACH liste kandidata No
Tip AK-PC 710
Tip kontrolora Kontroler agregata
UL evaluated Yes
Vrsta komunikacije LON RS485
RS232

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality