Kontroler agregata, AK-PC 572

080G0320

Funkcija: Kertridž sa CO2, Digitalni ulazi (DI) [kom.]: 8, Napon napajanja [V] AC: 24, Vrsta komunikacije: MODBUS, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 12

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.662 Kilogram
Neto težina 0.629 Kilogram
Zapremina 2.837 Liter
EAN 5702428587259

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.001
1 Primary battery weight Kg 0.001
Analogni izlazi (AI) [kom.] 3 pc
Analogni ulazi (AI) [kom.] 8 pc
Battery type or Name Lithium coin cell (CR1620)
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries Yes
Digitalni izlazi (DO) [kom.] 8 pc
Digitalni ulazi (DI) [kom.] 8 pc
Displej spreda Da
Displej – opcija Spreda. Opcija: MMIGRS2
Dodaci za proizvod Electron. control accessories
Dodatne informacije Releji 5,6, solid state tip
EU RoHS compliance Out of scope
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Frekvencija [Hz] 50/60 Hz
Funkcija Kertridž sa CO2
Funkcije proizvoda Kompatibilno saCO2
Zaštita kompresora
Zaštita od previsoke temperature potisa
Zaštita ventilatora
Klizni pritisak kondenzatora
Funkcija rekuperacije toplote
Bezbednost pri visokom pritisku
Ugrađeni LCD ekran
Ograničenje kapaciteta
Bezbednost pri niskom pritisku
Noćna optimizacija
P0 optimizacija
Kont. pritiska risivera
Zaštita od temperature usisnog gasa
Grupa proizvoda Compressor/condenser control
Jezik proizvoda Hrvatski
Češki
Danski
Holandski
Engleski
Francuski
Nemački
Mađarski
Italijanski
Poljski
Portugalski
Rumunski
Ruski
Srpski
Španski
Turski
Količina baterija 1
Količina po formatu pakovanja 12 pc
Kontrola kapaciteta ventilatora Speed
Maks. broj kompresora 5 pc
Metod montaže DIN šina
Može da se servisira NO
Napon napajanja [V] AC 24 V
Naziv proizvoda Kontroler agregata
Način kontrole ventilatora PI
Način rada kontrole kapaciteta PI
Oblast primene Kontrola kapaciteta
Oprema Uklj. konektore
Oznaka tipa AK-PC 572
Potrošnja[W] 10 W
Režim kapaciteta kompresora Korak/brzina/PWM
Supply voltage [V] DC 24 V
Tip AK-PC 572
Tip kontrole kondenzatora Pritisak/temperatura
UL evaluated Yes
Ulaz kontrole kapaciteta Pritisak/temperatura
Vrsta komunikacije MODBUS

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality