Prikaži više
AK-PC 551

Shows 4 product(s)

080G0281

Kontroler agregata, AK-PC 551

Funkcija: 2 usisnegrupe i zajednički kondenzator, Digitalni ulazi (DI) [kom.]: 8, Napon napajanja [V] AC: 110 - 230, Vrsta komunikacije: MODBUS, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 12

080G0282

Kontroler agregata, AK-PC 551

Funkcija: 2 usisnegrupe i zajednički kondenzator, Digitalni ulazi (DI) [kom.]: 8, Napon napajanja [V] AC: 110 - 230, Vrsta komunikacije: MODBUS, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 12

080G0283

Kontroler agregata, AK-PC 551

Funkcija: 2 usisnegrupe i zajednički kondenzator, Digitalni ulazi (DI) [kom.]: 8, Napon napajanja [V] AC: 24, Vrsta komunikacije: MODBUS, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 12

080G0288

Kontroler agregata, AK-PC 551

Funkcija: 2 usisnegrupe i zajednički kondenzator, Digitalni ulazi (DI) [kom.]: 8, Napon napajanja [V] AC: 24, Vrsta komunikacije: MODBUS, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 12