Kontroler agregata, AK-PC 651A

080G0336

Funkcija: 1 usis i 1 kondenzator, Digitalni ulazi (DI) [kom.]: 22, Napon napajanja [V] AC: 24 - 230, Vrsta komunikacije: MODBUS, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 8

Detalji o proizvodu

Bruto težina 1.057 Kilogram
Neto težina 0.8 Kilogram
Zapremina 4.945 Liter
EAN 5715162508541

 

Analogni izlazi (AI) [kom.] 6 pc
Analogni ulazi (AI) [kom.] 16 pc
CE evaluated Yes
Digitalni izlazi (DO) [kom.] 20 pc
Digitalni ulazi (DI) [kom.] 22 pc
Dodaci za proizvod Electron. control accessories
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Frekvencija [Hz] 50/60 Hz
Funkcija 1 usis i 1 kondenzator
Funkcije proizvoda Sirena
Zaštita kompresora
Zaštita od previsoke temperature potisa
Zaštita ventilatora
Klizni pritisak kondenzatora
Funkcija rekuperacije toplote
Bezbednost pri visokom pritisku
Ugrađeni LCD ekran
Ograničenje kapaciteta
Bezbednost pri niskom pritisku
Noćna optimizacija
P0 optimizacija
Sat realnog vremena
Zaštita od temperature usisnog gasa
Grupa proizvoda Compressor/condenser control
Isporučuje se i komplet za konekciju Da
Jezik proizvoda Hrvatski
Češki
Danski
Holandski
Engleski
Francuski
Nemački
Mađarski
Italijanski
Poljski
Portugalski
Rumunski
Ruski
Srpski
Španski
Turski
Kodni broj kompleta za konekciju 080G0404
Količina po formatu pakovanja 8 pc
Kontrola kapaciteta ventilatora Korak/brzina
Metod montaže DIN šina
Može da se servisira NO
Napon napajanja [V] AC [maks.] 230 V
Napon napajanja [V] AC [min.] 24 V
Naziv proizvoda Kontroler agregata
Nazivna vrednost kućišta IP IP40
Način kontrole ventilatora PI
Način rada kontrole kapaciteta PI
Oblast primene Kontrola kapaciteta
Odobrenje CE
EAC
UA
UL priznato
Oznaka tipa AK-PC 651A
Potrošnja[W] 15 W
Režim kapaciteta kompresora Korak/brzina/PWM
Sat u realnom vremenu Da
Sirena NO
Supply voltage [V] DC [max] 230 V
Supply voltage [V] DC [min] 40 V
Tip AK-PC 651A
Tip kontrole kondenzatora Pritisak/temperatura
UL evaluated Yes
Ulaz kontrole kapaciteta Pritisak/temperatura
Vrsta ekrana LCD
Vrsta komunikacije MODBUS

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality