The RD refrigerant distributors distributeliquid refrigerants from the thermostaticexpansion valve to individual sections of theevaporator.Note!The thermostatic expansion valve must haveexternal pressure equalization.
Shows 13 product(s)
Distributer rashladnog sredstva, RD 21, 2 pc, 5 mm
Tip ulazne konekcije: Lem, ODM, Broj otvora: 2, Maks. radni pritisak [bar]: 49, Veličina mlaznice [mm]: 5
Distributer rashladnog sredstva, RD 21, 2 pc, 1/2 in, 1/4 in, 5 mm
Tip ulazne konekcije: Lem, ODM, Veličina ulaza [in]: 1/2 in, Veličina izlaza [in]: 1/4 in, Broj otvora: 2, Maks. radni pritisak [bar]: 49, Veličina mlaznice [mm]: 5
Distributer rashladnog sredstva, RD 21, 3 pc, 1/2 in, 1/4 in, 5 mm
Tip ulazne konekcije: Lem, ODM, Veličina ulaza [in]: 1/2 in, Veličina izlaza [in]: 1/4 in, Broj otvora: 3, Maks. radni pritisak [bar]: 49, Veličina mlaznice [mm]: 5
Distributer rashladnog sredstva, RD 21, 2 pc, 5 mm
Tip ulazne konekcije: Lem, ODM, Broj otvora: 2, Maks. radni pritisak [bar]: 49, Veličina mlaznice [mm]: 5
Distributer rashladnog sredstva, RD 21, 3 pc, 5 mm
Tip ulazne konekcije: Lem, ODM, Broj otvora: 3, Maks. radni pritisak [bar]: 49, Veličina mlaznice [mm]: 5
Distributer rashladnog sredstva, RD 33, 2 pc, 6 mm
Tip ulazne konekcije: Lem, ODM, Broj otvora: 2, Maks. radni pritisak [bar]: 49, Veličina mlaznice [mm]: 6
Distributer rashladnog sredstva, RD 33, 4 pc, 6 mm
Tip ulazne konekcije: Lem, ODM, Broj otvora: 4, Maks. radni pritisak [bar]: 49, Veličina mlaznice [mm]: 6
Distributer rashladnog sredstva, RD 33, 6 pc, 6 mm
Tip ulazne konekcije: Lem, ODM, Broj otvora: 6, Maks. radni pritisak [bar]: 49, Veličina mlaznice [mm]: 6
Distributer rashladnog sredstva, RD 62, 18 pc, 7/8 in, 1/4 in, 8 mm
Tip ulazne konekcije: Lem, ODM, Veličina ulaza [in]: 7/8 in, Veličina izlaza [in]: 1/4 in, Broj otvora: 18, Maks. radni pritisak [bar]: 49, Veličina mlaznice [mm]: 8
Distributer rashladnog sredstva, RD 27, 6 pc, 1/2 in, 3/16 in, 5 mm
Tip ulazne konekcije: Lem, ODM, Veličina ulaza [in]: 1/2 in, Veličina izlaza [in]: 3/16 in, Broj otvora: 6, Maks. radni pritisak [bar]: 49, Veličina mlaznice [mm]: 5