Distributer rashladnog sredstva, RD 62, 18 pc, 7/8 in, 1/4 in, 8 mm

069G2323

Tip ulazne konekcije: Lem, ODM, Veličina ulaza [in]: 7/8 in, Veličina izlaza [in]: 1/4 in, Broj otvora: 18, Maks. radni pritisak [bar]: 49, Veličina mlaznice [mm]: 8

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.511 Kilogram
Neto težina 0.476 Kilogram
Zapremina 0.911 Liter
EAN 5702428245906

 

Broj otvora 18 pc
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Format pakovanja Industrijsko pakovanje
Grupa proizvoda Refrigerant distributors
Količina po formatu pakovanja 8 pc
Maks. radni pritisak [bar] 49 bar
Maks. radni pritisak [psig] 711 psig
Naziv proizvoda Distributer rashladnog sredstva
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea RD
Odobrenje UL
Oznaka tipa RD62-K08-J18
SCIP dosije br. e1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip RD 62
Tip ulazne konekcije Lem, ODM
UL evaluated Yes
Veličina izlaza [in] 1/4 in
Veličina kućišta 62
Veličina mlaznice [mm] 8 mm
Veličina ulaza [in] 7/8 in

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality