Distributer rashladnog sredstva, RD 21, 2 pc, 1/2 in, 1/4 in, 5 mm

069G000702

Tip ulazne konekcije: Lem, ODM, Veličina ulaza [in]: 1/2 in, Veličina izlaza [in]: 1/4 in, Broj otvora: 2, Maks. radni pritisak [bar]: 49, Veličina mlaznice [mm]: 5

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.046 Kilogram
Neto težina 0.046 Kilogram
Zapremina 0.05 Liter
EAN 5702422014959

 

Broj otvora 2 pc
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Format pakovanja Industrijsko pakovanje
Grupa proizvoda Refrigerant distributors
Količina po formatu pakovanja 24 pc
Maks. radni pritisak [bar] 49 bar
Maks. radni pritisak [psig] 711 psig
Naziv proizvoda Distributer rashladnog sredstva
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea Filters
Oznaka tipa RD21-H05-J02
SCIP dosije br. c3a995ba-725e-4eb6-8b7e-6509f3eb9554
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip RD 21
Tip ulazne konekcije Lem, ODM
UL evaluated Yes
Veličina izlaza [in] 1/4 in
Veličina kućišta 21
Veličina mlaznice [mm] 5 mm
Veličina ulaza [in] 1/2 in

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality