Distributer rashladnog sredstva, RD 21, 2 pc, 5 mm

069G000602

Tip ulazne konekcije: Lem, ODM, Broj otvora: 2, Maks. radni pritisak [bar]: 49, Veličina mlaznice [mm]: 5

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.059 Kilogram
Neto težina 0.059 Kilogram
Zapremina 0.302 Liter
EAN 5702422031741

 

Broj otvora 2 pc
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Format pakovanja Industrijsko pakovanje
Grupa proizvoda Refrigerant distributors
Identični proizvod 069G110302
Količina po formatu pakovanja 24 pc
Maks. radni pritisak [bar] 49 bar
Maks. radni pritisak [psig] 711 psig
Naziv proizvoda Distributer rashladnog sredstva
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea Filters
Odobrenje UL
Oznaka tipa RD21-A05-A02
SCIP dosije br. c3a995ba-725e-4eb6-8b7e-6509f3eb9554
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip RD 21
Tip ulazne konekcije Lem, ODM
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Veličina izlaza [mm] 5 mm
Veličina kućišta 21
Veličina mlaznice [mm] 5 mm
Veličina ulaza [mm] 12 mm

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality