Distributer rashladnog sredstva, RD 33, 2 pc, 6 mm

069G101402

Tip ulazne konekcije: Lem, ODM, Broj otvora: 2, Maks. radni pritisak [bar]: 49, Veličina mlaznice [mm]: 6

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.161 Kilogram
Neto težina 0.158 Kilogram
Zapremina 0.295 Liter
EAN 5702422066361

 

Broj otvora 2 pc
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Format pakovanja Industrijsko pakovanje
Grupa proizvoda Refrigerant distributors
Količina po formatu pakovanja 24 pc
Maks. radni pritisak [bar] 49 bar
Maks. radni pritisak [psig] 711 psig
Naziv proizvoda Distributer rashladnog sredstva
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea RD
Odobrenje UL
Oznaka tipa RD33-A06-B02
SCIP dosije br. e1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip RD 33
Tip ulazne konekcije Lem, ODM
UL evaluated Yes
Veličina izlaza[mm] 6 mm
Veličina kućišta 33
Veličina mlaznice [mm] 6 mm
Veličina ulaza[mm] 12 mm

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality