Distributer rashladnog sredstva, RD 27, 6 pc, 1/2 in, 3/16 in, 5 mm

069G2502

Tip ulazne konekcije: Lem, ODM, Veličina ulaza [in]: 1/2 in, Veličina izlaza [in]: 3/16 in, Broj otvora: 6, Maks. radni pritisak [bar]: 49, Veličina mlaznice [mm]: 5

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.093 Kilogram
Neto težina 0.093 Kilogram
Zapremina 0.298 Liter
EAN 5702428074216

 

Broj otvora 6 pc
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Format pakovanja Industrijsko pakovanje
Grupa proizvoda Refrigerant distributors
Količina po formatu pakovanja 24 pc
Maks. radni pritisak [bar] 49 bar
Maks. radni pritisak [psig] 711 psig
Naziv proizvoda Distributer rashladnog sredstva
Odobrenje UL
Oznaka tipa RD27-H05-H06
Tip RD 27
Tip ulazne konekcije Lem, ODM
UL evaluated Yes
Veličina izlaza [in] 3/16 in
Veličina kućišta 27
Veličina mlaznice [mm] 5 mm
Veličina ulaza [in] 1/2 in

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality