Termostati kućnih rashladnih uređaja

Prikaži više
Termostati kućnih rashladnih uređaja

Shows 27 product(s)

077B0007

Termostat, B0

Tip: B0, Korišćeno za proizvod: Frižideri, Toplo uključenje [°C]: 7.1, Toplo isključenje [°C]: -2, Hladno uključenje [°C]: 1, Hladno isključenje [°C]: -9.5, Dužina kapilarne cevi [mm]: 1300

077B0020

Termostat, B0

Tip: B0, Oznaka tipa: Standardni termostat, Korišćeno za proizvod: Frižideri, Toplo uključenje [°C]: 3.5, Toplo isključenje [°C]: -3, Hladno uključenje [°C]: -4.5, Hladno isključenje [°C]: -11.8, Dužina kapilarne cevi [mm]: 1000

077B0021

Termostat, B0

Tip: B0, Oznaka tipa: Standardni termostat, Korišćeno za proizvod: Frižideri, Toplo uključenje [°C]: -2, Toplo isključenje [°C]: -11, Hladno uključenje [°C]: -9.7, Hladno isključenje [°C]: -21, Dužina kapilarne cevi [mm]: 1000

077B0025

Termostat, B0

Tip: B0, Oznaka tipa: Standardni termostat, Korišćeno za proizvod: Zamrzivači bez alarma, Toplo uključenje [°C]: -15, Toplo isključenje [°C]: -23, Hladno uključenje [°C]: -21.9, Hladno isključenje [°C]: -32, Dužina kapilarne cevi [mm]: 800

077B0026

Termostat, B0

Tip: B0, Toplo uključenje [°C]: -17, Toplo isključenje [°C]: -23, Hladno uključenje [°C]: -23, Hladno isključenje [°C]: -30, Dužina kapilarne cevi [mm]: 1200

077B0027

Termostat, B0

Tip: B0, Oznaka tipa: Standardni termostat, Korišćeno za proizvod: Frižideri za flaše, Toplo uključenje [°C]: 15.2, Toplo isključenje [°C]: 9, Hladno uključenje [°C]: 8, Hladno isključenje [°C]: 0.5, Dužina kapilarne cevi [mm]: 1200

077B0028

Termostat, B0

Tip: B0, Oznaka tipa: Standardni termostat, Korišćeno za proizvod: Frižideri za flaše, Toplo uključenje [°C]: 10.5, Toplo isključenje [°C]: 5, Hladno uključenje [°C]: 3, Hladno isključenje [°C]: -4.5, Dužina kapilarne cevi [mm]: 1200

077B0033

Termostat, B0

Tip: B0, Oznaka tipa: Standardni termostat, Korišćeno za proizvod: Frižideri, Toplo uključenje [°C]: 2.5, Toplo isključenje [°C]: -5, Hladno uključenje [°C]: -13.5, Hladno isključenje [°C]: -24.5, Dužina kapilarne cevi [mm]: 1200

077B0102

Termostat, B0

Tip: B0, Oznaka tipa: Standardni termostat, Korišćeno za proizvod: Vitrina za sladoled, Toplo uključenje [°C]: -7.5, Toplo isključenje [°C]: -15, Hladno uključenje [°C]: -22, Hladno isključenje [°C]: -33.1, Dužina kapilarne cevi [mm]: 2000

077B0155

Termostat, B0

Tip: B0, Oznaka tipa: Standardni termostat, Korišćeno za proizvod: Frižideri za flaše, Toplo uključenje [°C]: 10.5, Toplo isključenje [°C]: 5.2, Hladno uključenje [°C]: -1, Hladno isključenje [°C]: -8.5, Dužina kapilarne cevi [mm]: 2000

Prikaži: