Dodaj garanciju
Proizvod je dodan u korpu
077B0028 je dodato u korpu
Izaberite garanciju sa liste u nastavku da biste je primenili na svom pogonu. Ne zaboravite da možete da izaberete samo jednu garanciju, a ako imate više pogona, ista garancija će biti povezana sa svakim pogonom. Imajte na umu da nećete moći da promenite količinu pogona nakon prilaganja garancije.
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
Standardni termostat, B0
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Standardni termostat, B0
077B0028
Tip: B0, Oznaka tipa: Standardni termostat, Korišćeno za proizvod: Frižideri za flaše, Toplo uključenje [°C]: 10.5, Toplo isključenje [°C]: 5, Hladno uključenje [°C]: 3, Hladno isključenje [°C]: -4.5, Dužina kapilarne cevi [mm]: 1200
Kvantitativne cene
Ostvarite uštedu troškova sa kupovinom obima
Količina | Units of measure | Cena |
---|