Termostat, B0

077B0102

Tip: B0, Oznaka tipa: Standardni termostat, Korišćeno za proizvod: Vitrina za sladoled, Toplo uključenje [°C]: -7.5, Toplo isključenje [°C]: -15, Hladno uključenje [°C]: -22, Hladno isključenje [°C]: -33.1, Dužina kapilarne cevi [mm]: 2000

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.103 Kilogram
Neto težina 0.103 Kilogram
Zapremina 0.281 Liter
EAN 5702424000097

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Dužina kapilarne cevi [mm] 2000 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Format pakovanja Industrijsko pakovanje
Grupa proizvoda Mechanical cold controls
Hladno isključenje [°C] -33.1 °C
Hladno uključenje [°C] -22 °C
In scope of WEEE No
Količina po formatu pakovanja 80 pc
Korišćeno za proizvod Vitrina za sladoled
Naziv proizvoda Termostat
Odobrenje BEAB
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] 65 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] -25 °C
Oznaka tipa Standardni termostat
Podešavanje položaja TOPLO
Podešeno pri pritisku [mm Hg] 760 mmHg
Supstance sa REACH liste kandidata No
Terminali 6,3 x 0,8 mm All
Tip B0
Toplo isključenje [°C] -15 °C
Toplo uključenje [°C] -7.5 °C
UL evaluated Yes

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality