Termostat, B0

077B0020

Tip: B0, Oznaka tipa: Standardni termostat, Korišćeno za proizvod: Frižideri, Toplo uključenje [°C]: 3.5, Toplo isključenje [°C]: -3, Hladno uključenje [°C]: -4.5, Hladno isključenje [°C]: -11.8, Dužina kapilarne cevi [mm]: 1000

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.086 Kilogram
Neto težina 0.065 Kilogram
Zapremina 0.236 Liter
EAN 5702424005696

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Dužina kapilarne cevi [mm] 1000 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Format pakovanja Industrijsko pakovanje
Grupa proizvoda Mechanical cold controls
Hladno isključenje [°C] -11.8 °C
Hladno uključenje [°C] -4.5 °C
In scope of WEEE No
Količina po formatu pakovanja 100 pc
Korišćeno za proizvod Frižideri
Naziv proizvoda Termostat
Odobrenje BEAB
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] 65 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] -25 °C
Oznaka tipa Standardni termostat
Podešavanje položaja TOPLO
Podešeno pri pritisku [mm Hg] 760 mmHg
Supstance sa REACH liste kandidata No
Terminali 6,3 x 0,8 mm All
Tip B0
Toplo isključenje [°C] -3 °C
Toplo uključenje [°C] 3.5 °C
UL evaluated Yes

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality