Termostat, B0

077B0026

Tip: B0, Toplo uključenje [°C]: -17, Toplo isključenje [°C]: -23, Hladno uključenje [°C]: -23, Hladno isključenje [°C]: -30, Dužina kapilarne cevi [mm]: 1200

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.085 Kilogram
Neto težina 0.08 Kilogram
Zapremina 0.309 Cubic decimeter
EAN 5702424005535

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Dužina kapilarne cevi [mm] 1200 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Format pakovanja Industrijsko pakovanje
Grupa proizvoda Mechanical cold controls
Hladno isključenje [°C] -30 °C
Hladno uključenje [°C] -23 °C
In scope of WEEE No
Količina po formatu pakovanja 100 pc
Naziv proizvoda Termostat
Odobrenje BEAB
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] 65 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] -25 °C
Podešavanje položaja TOPLO
Podešeno pri pritisku [mm Hg] 760 mmHg
Supstance sa REACH liste kandidata No
Terminali 6,3 x 0,8 mm All
Tip B0
Toplo isključenje [°C] -23 °C
Toplo uključenje [°C] -17 °C
UL evaluated Yes

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality