Termostat, B0

077B0007

Tip: B0, Korišćeno za proizvod: Frižideri, Toplo uključenje [°C]: 7.1, Toplo isključenje [°C]: -2, Hladno uključenje [°C]: 1, Hladno isključenje [°C]: -9.5, Dužina kapilarne cevi [mm]: 1300

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.089 Kilogram
Neto težina 0.075 Kilogram
Zapremina 0.262 Liter
EAN 5702424003937

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Dužina kapilarne cevi [mm] 1300 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Format pakovanja Industrijsko pakovanje
Grupa proizvoda Mechanical cold controls
Hladno isključenje [°C] -9.5 °C
Hladno uključenje [°C] 1 °C
In scope of WEEE No
Količina po formatu pakovanja 90 pc
Korišćeno za proizvod Frižideri
Naziv proizvoda Termostat
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] 65 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] -25 °C
Podešavanje položaja HLADNO
Podešeno pri pritisku [mm Hg] 760 mmHg
Supstance sa REACH liste kandidata No
Terminali 6,3 x 0,8 mm All
Tip B0
Toplo isključenje [°C] -2 °C
Toplo uključenje [°C] 7.1 °C
UL evaluated Yes

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality