Pressure operated water valves WVS - parts program

Shows 11 product(s)

016D1017

Pilot za regulacioni ventil za vodu, WVS, 2.2 bar - 19 bar

Opseg kontrolnog pritiska [bar]: 2.2 - 19, Tip konekcije (rashladno sredstvo): Spojnica za pertlovanje/zavarivanje

016D1018

Pilot za regulacioni ventil za vodu, WVS, 15 bar - 29 bar

Opseg kontrolnog pritiska [bar]: 15 - 29, Tip konekcije (rashladno sredstvo): Spojnica za pertlovanje/zavarivanje

016D5050

Telo ventila za regulacioni ventil za vodu, WVH

Tip priključka: Zavarena prirubnica, Kv vrednost [m³/h]: 32, Korišćeno za proizvod: WVTS 50; WVS 50

016D5065

Telo ventila za regulacioni ventil za vodu, WVH, 2 1/2 in

Tip priključka: Zavarena prirubnica, Kv vrednost [m³/h]: 45, Korišćeno za proizvod: WVS 65; WVTS 65

016D5080

Telo ventila za regulacioni ventil za vodu, WVH

Tip priključka: Zavarena prirubnica, Kv vrednost [m³/h]: 80, Korišćeno za proizvod: WVS 80; WVTS 80

016D5100

Telo ventila za regulacioni ventil za vodu, WVH

Tip priključka: Zavarena prirubnica, Kv vrednost [m³/h]: 125, Korišćeno za proizvod: WVS 100; WVTS 100

016D5150

Telo ventila za regulacioni ventil za vodu, WVH

Tip priključka: Zavarena prirubnica, Kv vrednost [m³/h]: 32, Korišćeno za proizvod: WVTS 50; WVS 50

016D5165

Telo ventila za regulacioni ventil za vodu, WVH, 2 1/2 in

Tip priključka: Zavarena prirubnica, Kv vrednost [m³/h]: 45, Korišćeno za proizvod: WVS 65; WVTS 65

Prikaži: