Pilot za regulacioni ventil za vodu, WVS, 15 bar - 29 bar

016D1018

Opseg kontrolnog pritiska [bar]: 15 - 29, Tip konekcije (rashladno sredstvo): Spojnica za pertlovanje/zavarivanje

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.922 Kilogram
Neto težina 0.921 Kilogram
Zapremina 1.651 Liter
EAN 5702428453448

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Dodaci za proizvod Generički dodaci
Dodatne informacije Za primene sa visokim pritiskom
EU RoHS compliance Out of scope
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Water regulating valves
Isporučeni delovi Kontrolni element
Kućište opruge
Količina po formatu pakovanja 12 pc
Kompatibilnost maziva Primene bez ulja
Korišćeno za proizvod WVS 100
WVS 32
WVS 40
WVS 50
WVS 65
WVS 80
Maks. probni pritisak(rashlada)[bar] 60 bar
Maks. probni pritisak(rashlada)[psig] 870.2 psig
Maks. radni pritisak [bar] 45.2 bar
Može da se servisira Rezervni delovi za ventil za vodu
MWP (rashladno sredstvo) [bar] 45.2 bar
MWP (rashladno sredstvo) [psig] 655.6 psig
Naziv programa delova WVS
Naziv proizvoda Pilot za regulacioni ventil za vodu
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea WV Valves
Opseg kontrolnog pritiska [bar] [maks.] 29 bar
Opseg kontrolnog pritiska [bar] [min.] 15 bar
Opseg kontrolnog pritiska [psig] [maks.] 420.6 psig
Opseg kontrolnog pritiska [psig] [min.] 217.5 psig
Rashladna sredstva R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R422B
R422D
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
Rashladna sredstva bez ulja R513A
SCIP dosije br. fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip WVS
Tip konekcije (rashladno sredstvo) Spojnica za pertlovanje/zavarivanje
UK RoHS compliance Out of scope
Veličina konekcije (rashladno sredstvo) 1/4 in - 6 mm

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality