Telo ventila za regulacioni ventil za vodu, WVH

016D5050

Tip priključka: Zavarena prirubnica, Kv vrednost [m³/h]: 32.000, Korišćeno za proizvod: WVTS 50; WVS 50

Detalji o proizvodu

Bruto težina 13.282 Kilogram
Neto težina 12.428 Kilogram
Zapremina 22.493 Liter
EAN 5702422041207

 

China RoHS compliance Out of scope
Diferencijalni pritisak [bar] [Max] 4 bar
Diferencijalni pritisak [bar] [min.] 0.3 bar
Diferencijalni pritisak [psi] [maks.] 58 psi
Diferencijalni pritisak [psi] [min.] 4.3 psi
Dodaci za proizvod Prirubnice
Generički dodaci
EU RoHS compliance Out of scope
Format pakovanja Jedno pakovanje
Frakcija veličine dizne  [in] 2 in
Grupa proizvoda Water regulating valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Isporučeni delovi Vijci prirubnice
Zaptivači prirubnice
Šrafovi za pilot ventil
Telo ventila
Količina po formatu pakovanja 1 pc
Korišćeno za proizvod WVS 50
WVTS 50
Kv vrednost [m³/h] 32 m³/h
Maks. probni pritisak [bar] Pe 16 bar
Maks. probni pritisak [psig] 232 psig
Maks. radni pritisak [bar] 10 bar
Maks. radni pritisak [psig] 145 psig
Materijal tela Liveno gvožđe
Mediji Neutralni medij
Može da se servisira Rezervni delovi za ventil za vodu
Naziv programa delova WVS
WVTS
Naziv proizvoda Telo ventila za regulacioni ventil za vodu
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea WVS/WVTS
Odobrenje EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS Kina
Raspon temperature medijuma [°C] [Max] 90 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min] -25 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] 194 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.] -13 °F
SCIP dosije br. f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip WVH
Tip priključka Zavarena prirubnica
UK RoHS compliance Out of scope
Veličina otvora [mm] 50 mm
Veličina priključka (in) 2 in

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality