Telo ventila za regulacioni ventil za vodu, WVH

016D5150

Tip priključka: Zavarena prirubnica, Kv vrednost [m³/h]: 32, Korišćeno za proizvod: WVTS 50; WVS 50

Detalji o proizvodu

Bruto težina 13.225 Kilogram
Neto težina 12.564 Kilogram
Zapremina 22.493 Liter
EAN 5702423225934

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Diferencijalni pritisak [bar] [Max] 4 bar
Diferencijalni pritisak [bar] [min.] 0.3 bar
Diferencijalni pritisak [psi] [maks.] 58 psi
Diferencijalni pritisak [psi] [min.] 4.3 psi
Dodaci za proizvod Prirubnice
Generički dodaci
EU RoHS compliance Out of scope
Format pakovanja Jedno pakovanje
Frakcija veličine dizne [in] 2 in
Grupa proizvoda Water regulating valves
Isporučeni delovi Vijci prirubnice
Zaptivači prirubnice
Šrafovi za pilot ventil
Telo ventila
Količina po formatu pakovanja 1 pc
Korišćeno za proizvod WVS 50
WVTS 50
Kv vrednost [m³/h] 32 m³/h
Maks. probni pritisak [bar] Pe 16 bar
Maks. probni pritisak [psig] 232 psig
Maks. radni pritisak [bar] 10 bar
Maks. radni pritisak [psig] 145 psig
Materijal tela Liveno gvožđe
Mediji Neutralni medij
Može da se servisira Rezervni delovi za ventil za vodu
Naziv programa delova WVS
WVTS
Naziv proizvoda Telo ventila za regulacioni ventil za vodu
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea WV Valves
Raspon temperature medijuma [°C] [Max] 90 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min] -25 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] 194 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.] -13 °F
SCIP dosije br. fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip WVH
Tip priključka Zavarena prirubnica
Veličina otvora [mm] 50 mm
Veličina priključka (in) 2 in
Zaobilazni "by-pass" vod (Ø) [in] 9/32 in
Zaobilazni "by-pass" vod (Ø) [mm] 7 mm

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality