Telo ventila za regulacioni ventil za vodu, WVH, 1 1/4

016D5032

Tip priključka: G, Kv vrednost [m³/h]: 12.5, Korišćeno za proizvod: WVTS 32; WVS 32

Detalji o proizvodu

Bruto težina 3.77 Kilogram
Neto težina 3.682 Kilogram
Zapremina 5.124 Liter
EAN 5702422042334

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Diferencijalni pritisak [bar] [Max] 4 bar
Diferencijalni pritisak [bar] [min.] 0.5 bar
Diferencijalni pritisak [psi] [maks.] 58 psi
Diferencijalni pritisak [psi] [min.] 7.2 psi
Dodaci za proizvod Generički dodaci
EU RoHS compliance Out of scope
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Frakcija veličine dizne [in] 1 1/4 in
Grupa proizvoda Water regulating valves
Isporučeni delovi Vijci prirubnice
Zaptivači prirubnice
Šrafovi za pilot ventil
Telo ventila
Količina po formatu pakovanja 4 pc
Korišćeno za proizvod WVS 32
WVTS 32
Kv vrednost [m³/h] 12.5 m³/h
Maks. probni pritisak [bar] Pe 16 bar
Maks. probni pritisak [psig] 232 psig
Maks. radni pritisak [bar] 10 bar
Maks. radni pritisak [psig] 145 psig
Materijal tela Liveno gvožđe
Mediji Neutralni medij
Može da se servisira Rezervni delovi za ventil za vodu
Naziv programa delova WVS
WVTS
Naziv proizvoda Telo ventila za regulacioni ventil za vodu
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea WV Valves
Odobrenje EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS Kina
Raspon temperature medijuma [°C] [Max] 90 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min] -25 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] 194 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.] -13 °F
SCIP dosije br. fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
Standard priključka ISO 228-1
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip WVH
Tip priključka G
UK RoHS compliance Out of scope
Unutrašnji/spoljašnji priključak Interno
Veličina otvora [mm] 32 mm
Veličina priključka (in) 1 1/4

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality