Shows 61 product(s)
증발기 압력 조절기, KVP 12
유입구 사이즈 [mm]: 12, 배출구 사이즈 [mm]: 12.00, 유입구 사이즈 [in]: 1/2 in, 배출구 사이즈 [in]: 1/2 in, 흡입구 연결 유형: 플레어, 배출구 연결 유형: 플레어, Kv 값 [m³/h]: 2.5, 최대 작동 압력 [bar]: 18
증발기 압력 조절기, KVP 15
유입구 사이즈 [mm]: 16, 배출구 사이즈 [mm]: 16.00, 유입구 사이즈 [in]: 5/8 in, 배출구 사이즈 [in]: 5/8 in, 흡입구 연결 유형: 플레어, 배출구 연결 유형: 플레어, Kv 값 [m³/h]: 2.5, 최대 작동 압력 [bar]: 18
증발기 압력 조절기, KVP 12
유입구 사이즈 [in]: 1/2 in, 배출구 사이즈 [in]: 1/2 in, 흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, Kv 값 [m³/h]: 2.5, 최대 작동 압력 [bar]: 18
증발기 압력 조절기, KVP 22
유입구 사이즈 [mm]: 22, 배출구 사이즈 [mm]: 22.00, 유입구 사이즈 [in]: 7/8 in, 배출구 사이즈 [in]: 7/8 in, 흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, Kv 값 [m³/h]: 2.5, 최대 작동 압력 [bar]: 18
증발기 압력 조절기, KVP 28
유입구 사이즈 [in]: 1 1/8 in, 배출구 사이즈 [in]: 1 1/8 in, 흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, Kv 값 [m³/h]: 8, 최대 작동 압력 [bar]: 18
증발기 압력 조절기, KVP 12
유입구 사이즈 [mm]: 12, 배출구 사이즈 [mm]: 12.00, 흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, Kv 값 [m³/h]: 2.5, 최대 작동 압력 [bar]: 18
증발기 압력 조절기, KVP 15
유입구 사이즈 [mm]: 16, 배출구 사이즈 [mm]: 16.00, 유입구 사이즈 [in]: 5/8 in, 배출구 사이즈 [in]: 5/8 in, 흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, Kv 값 [m³/h]: 2.5, 최대 작동 압력 [bar]: 18
증발기 압력 조절기, KVP 28
유입구 사이즈 [mm]: 28, 배출구 사이즈 [mm]: 28.00, 흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, Kv 값 [m³/h]: 8, 최대 작동 압력 [bar]: 18
증발기 압력 조절기, KVP 35
유입구 사이즈 [mm]: 35, 배출구 사이즈 [mm]: 35.00, 유입구 사이즈 [in]: 1 3/8 in, 배출구 사이즈 [in]: 1 3/8 in, 흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, Kv 값 [m³/h]: 8, 최대 작동 압력 [bar]: 18