자세히 표시
KVR

Shows 9 product(s)

034L0091

응축 압력 조정밸브, KVR 12

흡입구 연결 유형: 플레어, 배출구 연결 유형: 플레어, 최대 작동 압력 [bar]: 28

034L0092

응축 압력 조정밸브, KVR 15

흡입구 연결 유형: 플레어, 배출구 연결 유형: 플레어, 최대 작동 압력 [bar]: 28

034L0093

응축 압력 조정밸브, KVR 12

흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, 최대 작동 압력 [bar]: 28

034L0094

응축 압력 조정밸브, KVR 22

흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, 최대 작동 압력 [bar]: 28

034L0095

응축 압력 조정밸브, KVR 28

흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, 최대 작동 압력 [bar]: 28

034L0096

응축 압력 조정밸브, KVR 12

흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, 최대 작동 압력 [bar]: 28

034L0097

응축 압력 조정밸브, KVR 15

흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, 최대 작동 압력 [bar]: 28

034L0099

응축 압력 조정밸브, KVR 28

흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, 최대 작동 압력 [bar]: 28

034L0100

응축 압력 조정밸브, KVR 35

흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, 최대 작동 압력 [bar]: 28

보기: