증발기 압력 조절기, KVP 28

034L0031

유입구 사이즈 [mm]: 28, 배출구 사이즈 [mm]: 28.00, 흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, Kv 값 [m³/h]: 8, 최대 작동 압력 [bar]: 18

제품 세부정보

총 중량 0.988 Kilogram
순중량 0.875 Kilogram
Volume 2.747 Liter
EAN 5702428411806

 

China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Cv 값 [gal/min] 9.25 gal/min
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Kv 값 [m³/h] 8 m³/h
Kv 값 정보 최대 P 대역 기준
Other RoHS documentation EAEU RoHS
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
UL evaluated Yes
UL 승인 냉매 R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R516A
공장 설정 [bar] 2 bar
공장 설정 [psig] 29 psig
냉매 R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
동일제품 034L1231
배출구 사이즈 [mm] 28 mm
배출구 연결 유형 연납, ODF
서비스 가능 KV 밸브 예비 부품
승인 C UL US 등록
EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
RoHS China
승인 파일명 냉매 밸브 53R0
오일프리 냉매 R1234ze(E)
R513A
유입 방향 표시기 1방향 음각 화살표
유입구 사이즈 [mm] 28 mm
윤활유 호환성 오일 프리 어플리케이션
장치 슈레이더 밸브 접근 포트
정격 용량 R134a [kW] 6.1 kW
정격 용량 R134a [TR] 1.9 TR
정격 용량 R22 [kW] 8.6 kW
정격 용량 R22 [TR] 2.8 TR
정격 용량 R404A/R507 [kW] 7.7 kW
정격 용량 R404A/R507 [TR] 2.4 TR
정격 용량 R407C [kW] 7.9 kW
정격 용량 R407C [TR] 2.6 TR
제품 액세서리 아니요
제품군 Press. and temp. regul. valves
제품명 증발기 압력 조절기
조정 범위 [bar] [최대] 5.5 bar
조정 범위 [bar] [최소] 0 bar
조정 범위 [psig] Pe [최대] 80 psig
조정 범위 [psig] Pe [최소] 0 psig
중온 범위 [°C] [최대] 130 °C
중온 범위 [°C] [최소] -45 °C
중온 범위 [°F] [최대] 266 °F
중온 범위 [°F] [최소] -49 °F
최대 P 밴드 [bar] 2.8 bar
최대 P 밴드 [psi] 40.6 psi
최대 시험 압력 [bar] 19.8 bar
최대 시험 압력 [psig] 286 psig
최대 작동 압력 [bar] 18 bar
최대 작동 압력 [psig] 260 psig
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 7 pc
형식 KVP 28
흡입구 연결 유형 연납, ODF

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality