증발기 압력 조절기, KVP 15

034L0029

유입구 사이즈 [mm]: 16, 배출구 사이즈 [mm]: 16.00, 유입구 사이즈 [in]: 5/8 in, 배출구 사이즈 [in]: 5/8 in, 흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, Kv 값 [m³/h]: 2.5, 최대 작동 압력 [bar]: 18

제품 세부정보

총 중량 0.384 Kilogram
순중량 0.335 Kilogram
Volume 1.189 Liter
EAN 5702428411813

 

China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Customer part number 00A383
Cv 값 [gal/min] 2.9 gal/min
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Kv 값 [m³/h] 2.5 m³/h
Kv 값 정보 최대 P 대역 기준
Other RoHS documentation EAEU RoHS
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
UL evaluated Yes
UL 승인 냉매 R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R516A
공장 설정 [bar] 2 bar
공장 설정 [psig] 29 psig
냉매 R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R22
R290
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
동일제품 034L0219
배출구 사이즈 [in] 5/8 in
배출구 사이즈 [mm] 16 mm
배출구 연결 유형 연납, ODF
서비스 가능 KV 밸브 예비 부품
승인 C UL US 등록
EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
RoHS China
승인 파일명 냉매 밸브 53R0
오일프리 냉매 R1234ze(E)
R513A
유입 방향 표시기 1방향 음각 화살표
유입구 사이즈 [in] 5/8 in
유입구 사이즈 [mm] 16 mm
윤활유 호환성 오일 프리 어플리케이션
장치 슈레이더 밸브 접근 포트
정격 용량 R134a [kW] 2.8 kW
정격 용량 R134a [TR] 0.9 TR
정격 용량 R22 [kW] 4 kW
정격 용량 R22 [TR] 1.3 TR
정격 용량 R404A/R507 [kW] 3.6 kW
정격 용량 R404A/R507 [TR] 1.2 TR
정격 용량 R407C [kW] 3.7 kW
정격 용량 R407C [TR] 1.2 TR
제품 액세서리 아니요
제품군 Press. and temp. regul. valves
제품명 증발기 압력 조절기
조정 범위 [bar] [최대] 5.5 bar
조정 범위 [bar] [최소] 0 bar
조정 범위 [psig] Pe [최대] 80 psig
조정 범위 [psig] Pe [최소] 0 psig
중온 범위 [°C] [최대] 130 °C
중온 범위 [°C] [최소] -45 °C
중온 범위 [°F] [최대] 266 °F
중온 범위 [°F] [최소] -49 °F
최대 P 밴드 [bar] 1.7 bar
최대 P 밴드 [psi] 24.6 psi
최대 시험 압력 [bar] 19.8 bar
최대 시험 압력 [psig] 286 psig
최대 작동 압력 [bar] 18 bar
최대 작동 압력 [psig] 260 psig
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 12 pc
형식 KVP 15
흡입구 연결 유형 연납, ODF

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality