The KVP is mounted in the suction line after the evaporator and is used to: 1. Maintain a constant evaporating pressure and thereby a constant surface temperature on the evaporator. The regulation is modulating. By throttling in the suction line, the amount of refrigerant gas is matched to the evaporator load. 2. Protect against an evaporating pressure that is too low (e.g. as protection against freezing in a water chiller). The regulator closes when the pressure in the evaporator falls below the set value. 3. Differentiate between the evaporating pressures in two or more evaporators in systems with one compressor.
Shows 9 product(s)
증발기 압력 조절기, KVP 12
유입구 사이즈 [mm]: 12, 배출구 사이즈 [mm]: 12.00, 유입구 사이즈 [in]: 1/2 in, 배출구 사이즈 [in]: 1/2 in, 흡입구 연결 유형: 플레어, 배출구 연결 유형: 플레어, Kv 값 [m³/h]: 2.5, 최대 작동 압력 [bar]: 18
증발기 압력 조절기, KVP 15
유입구 사이즈 [mm]: 16, 배출구 사이즈 [mm]: 16.00, 유입구 사이즈 [in]: 5/8 in, 배출구 사이즈 [in]: 5/8 in, 흡입구 연결 유형: 플레어, 배출구 연결 유형: 플레어, Kv 값 [m³/h]: 2.5, 최대 작동 압력 [bar]: 18
증발기 압력 조절기, KVP 12
유입구 사이즈 [in]: 1/2 in, 배출구 사이즈 [in]: 1/2 in, 흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, Kv 값 [m³/h]: 2.5, 최대 작동 압력 [bar]: 18
증발기 압력 조절기, KVP 22
유입구 사이즈 [mm]: 22, 배출구 사이즈 [mm]: 22.00, 유입구 사이즈 [in]: 7/8 in, 배출구 사이즈 [in]: 7/8 in, 흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, Kv 값 [m³/h]: 2.5, 최대 작동 압력 [bar]: 18
증발기 압력 조절기, KVP 28
유입구 사이즈 [in]: 1 1/8 in, 배출구 사이즈 [in]: 1 1/8 in, 흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, Kv 값 [m³/h]: 8, 최대 작동 압력 [bar]: 18
증발기 압력 조절기, KVP 12
유입구 사이즈 [mm]: 12, 배출구 사이즈 [mm]: 12.00, 흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, Kv 값 [m³/h]: 2.5, 최대 작동 압력 [bar]: 18
증발기 압력 조절기, KVP 15
유입구 사이즈 [mm]: 16, 배출구 사이즈 [mm]: 16.00, 유입구 사이즈 [in]: 5/8 in, 배출구 사이즈 [in]: 5/8 in, 흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, Kv 값 [m³/h]: 2.5, 최대 작동 압력 [bar]: 18
증발기 압력 조절기, KVP 28
유입구 사이즈 [mm]: 28, 배출구 사이즈 [mm]: 28.00, 흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, Kv 값 [m³/h]: 8, 최대 작동 압력 [bar]: 18
증발기 압력 조절기, KVP 35
유입구 사이즈 [mm]: 35, 배출구 사이즈 [mm]: 35.00, 유입구 사이즈 [in]: 1 3/8 in, 배출구 사이즈 [in]: 1 3/8 in, 흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, Kv 값 [m³/h]: 8, 최대 작동 압력 [bar]: 18