크랭크케이스 압력 조절기, KVL 12

034L0041

흡입구 연결 유형: 플레어, 배출구 연결 유형: 플레어, Kv 값 [m³/h]: 3.2, 최대 작동 압력 [bar]: 18

제품 세부정보

총 중량 0.44 Kilogram
순중량 0.38 Kilogram
Volume 1.18 Liter
EAN 5702428411783

 

China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Customer part number 00V071
Cv 값 [gal/min] 3.7 gal/min
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Kv 값 [m³/h] 3.2 m³/h
Other RoHS documentation EAEU RoHS
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
UL evaluated Yes
UL 승인 냉매 R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R516A
공장 설정 [bar] 2 bar
공장 설정 [psig] 29 psig
냉매 R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
배출구 사이즈 [in] 1/2 in
배출구 사이즈 [mm] 12 mm
배출구 연결 유형 플레어
서비스 가능 KV 밸브 예비 부품
승인 C UL US 등록
EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
RoHS China
승인 파일명 냉매 밸브 53R0
오일프리 냉매 R1234ze(E)
R513A
유입 방향 표시기 1방향 음각 화살표
유입구 사이즈 [in] 1/2 in
유입구 사이즈 [mm] 12 mm
윤활유 호환성 오일 프리 어플리케이션
정격 용량 R134a [kW] 5.3 kW
정격 용량 R134a [TR] 0.8 TR
정격 용량 R22 [kW] 7.1 kW
정격 용량 R22 [TR] 1.2 TR
정격 용량 R404A/R507 [kW] 6.3 kW
정격 용량 R404A/R507 [TR] 1 TR
정격 용량 R407C [kW] 6.5 kW
정격 용량 R407C [TR] 1.1 TR
제품 액세서리 아니요
제품군 Press. and temp. regul. valves
제품명 크랭크케이스 압력 조절기
조정 범위 [bar] [최대] 6 bar
조정 범위 [bar] [최소] 0.2 bar
조정 범위 [psig] Pe [최대] 87 psig
조정 범위 [psig] Pe [최소] 3 psig
중온 범위 [°C] [최대] 130 °C
중온 범위 [°C] [최소] -60 °C
중온 범위 [°F] [최대] 266 °F
중온 범위 [°F] [최소] -76 °F
최대 P 밴드 [bar] 2 bar
최대 P 밴드 [psi] 29 psi
최대 시험 압력 [bar] 19.8 bar
최대 시험 압력 [psig] 286 psig
최대 작동 압력 [bar] 18 bar
최대 작동 압력 [psig] 260 psig
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 12 pc
형식 KVL 12
흡입구 연결 유형 플레어

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality