자세히 표시
KVD

Shows 5 product(s)

034L0171

수액기 압력 조절기, KVD 12

흡입구 연결 유형: 플레어, 배출구 연결 유형: 플레어, Kv 값 [m³/h]: 1.75, 최대 작동 압력 [bar]: 28

034L0172

수액기 압력 조절기, KVD 15

흡입구 연결 유형: 플레어, 배출구 연결 유형: 플레어, Kv 값 [m³/h]: 1.75, 최대 작동 압력 [bar]: 28

034L0173

수액기 압력 조절기, KVD 12

흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, Kv 값 [m³/h]: 1.75, 최대 작동 압력 [bar]: 28

034L0176

수액기 압력 조절기, KVD 12

흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, Kv 값 [m³/h]: 1.75, 최대 작동 압력 [bar]: 28

034L0177

수액기 압력 조절기, KVD 15

흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, Kv 값 [m³/h]: 1.75, 최대 작동 압력 [bar]: 28

보기: