Show more
OFV / OFV SS

Shows 6 product(s)

148G3194

압력 조절 밸브, OFV-SS 20

유입구 연결 사이즈 [mm]: 20, Kv 값 [m³/h]: 0 - 0.52, 최대 작동 압력 [bar]: 52

148G3195

압력 조절 밸브, OFV-SS 25

유입구 연결 사이즈 [mm]: 25, Kv 값 [m³/h]: 0 - 1.5, 최대 작동 압력 [bar]: 52

2412+183

압력 조절 밸브, OFV 20

유입구 연결 사이즈 [mm]: 20, Kv 값 [m³/h]: 0 - 0.52, 최대 작동 압력 [bar]: 40

2412+184

압력 조절 밸브, OFV 25

유입구 연결 사이즈 [mm]: 25, Kv 값 [m³/h]: 0 - 1.5, 최대 작동 압력 [bar]: 40

2412+185

압력 조절 밸브, OFV 20

유입구 연결 사이즈 [mm]: 20, Kv 값 [m³/h]: 0 - 0.52, 최대 작동 압력 [bar]: 40

2412+186

압력 조절 밸브, OFV 25

유입구 연결 사이즈 [mm]: 25, Kv 값 [m³/h]: 0 - 1.5, 최대 작동 압력 [bar]: 40

View: