Shows 4,973 product(s)
FC-103N110T4E20H2TGC7XXSXXXXAXBXCXXXXD0
주파수 변환기
FC-103N110T4E20H2TGC7XXSXXXXAXBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N110) 110 KW / 150 HP,
3상, 380 - 480 VAC,(E20) IP20 / 섀시
RFI 필터 클래스 A2
안전 정지
그래픽 방식의 현장 제어 패널
코팅 PCB, 퓨즈
최신 출시 표준 소프트웨어
A 옵션 없음, B 옵션 없음
C1 옵션 없음, 24V DC 백업
액자: D3H
모델 코드에 따른 기타 옵션
FC-103N250T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0
주파수 변환기
FC-103N250T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N250) 250 KW / 350 HP,
3상, 380 - 480 VAC,(E54) IP54 / Type 12
RFI 필터 클래스 A2
제동 초퍼 없음
그래픽 방식의 현장 제어 패널
코팅 PCB, 주전원 차단기 + 퓨즈
최신 출시 표준 소프트웨어
A 옵션 없음, B 옵션 없음
C1 옵션 없음, 24V DC 백업
액자: D7H
모델 코드에 따른 기타 옵션
FC-103N200T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0
주파수 변환기
FC-103N200T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N200) 200 KW / 300 HP,
3상, 380 - 480 VAC,(E54) IP54 / Type 12
RFI 필터 클래스 A2
제동 초퍼 없음
그래픽 방식의 현장 제어 패널
코팅 PCB, 주전원 차단기 + 퓨즈
최신 출시 표준 소프트웨어
A 옵션 없음, B 옵션 없음
C1 옵션 없음, 24V DC 백업
액자: D7H
모델 코드에 따른 기타 옵션
FC-103P2K2T4Y55H2XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXD0
주파수 변환기
FC-103P2K2T4Y55H2XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
2.2 KW / 3.0 HP,
3상, 380 - 480 VAC,IP55/TYPE 12,백플레이트포함
RFI 필터 클래스 A2
제동 초퍼 없음
그래픽 방식의 현장 제어 패널
비코팅 PCB, 주전원 옵션 없음
최신 출시 표준 소프트웨어
AK-LonWorks MCA 107, B 옵션 없음
C1 옵션 없음, 24V DC 백업
액자: A4
모델 코드에 따른 기타 옵션
FC-103P11KT4P66H2XGXXXXSXXXXAXB0CXXXXDX
주파수 변환기
FC-103P11KT4P66H2XGXXXXSXXXXAXB0CXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
11 KW / 15 HP,
3상, 380 - 480 VAC,IP66 / NAME 4X 백플레이트
RFI 필터 클래스 A2
제동 초퍼 없음
그래픽 방식의 현장 제어 패널
비코팅 PCB, 주전원 옵션 없음
최신 출시 표준 소프트웨어
A 옵션 없음, MCB-109 I/O, RTC 백업
C1 옵션 없음, D 옵션 없음
액자: B1
모델 코드에 따른 기타 옵션
FC-103P22KT4P66H5XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
주파수 변환기
FC-103P22KT4P66H5XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
22 KW / 30 HP,
3상, 380 - 480 VAC,IP66 / NAME 4X 백플레이트
해상용, EMC 제외.
제동 초퍼 없음
그래픽 방식의 현장 제어 패널
코팅 PCB, 주전원 옵션 없음
최신 출시 표준 소프트웨어
A 옵션 없음, B 옵션 없음
C1 옵션 없음, D 옵션 없음
액자: B2
모델 코드에 따른 기타 옵션
FC-103P15KT4E20H2TGXXXXSXXXXALBXCXXXXDX
주파수 변환기
FC-103P15KT4E20H2TGXXXXSXXXXALBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
15 KW / 20 HP,
3상, 380 - 480 VAC,(E20) IP20 / 섀시
RFI 필터 클래스 A2
안전 정지
그래픽 방식의 현장 제어 패널
비코팅 PCB, 주전원 옵션 없음
최신 출시 표준 소프트웨어
PROFINET MCA 120, B 옵션 없음
C1 옵션 없음, D 옵션 없음
액자: B3
모델 코드에 따른 기타 옵션
FC-103N400T4E5MH2TGC3XQSXXXXAXBXCXXXXDX
주파수 변환기
FC-103N400T4E5MH2TGC3XQSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N400) 400 KW / 550 HP,
3상, 380 - 480 VAC,IP54/Type 12+주전원 차폐
RFI 필터 클래스 A2
안전 정지
그래픽 방식의 현장 제어 패널
코팅 PCB, 주전원 차단기 + 퓨즈
최신 출시 표준 소프트웨어
A 옵션 없음, B 옵션 없음
C1 옵션 없음, D 옵션 없음
액자: E1H
모델 코드에 따른 기타 옵션
FC-103N160T4E2MH2TGC7XXSXXXXALBKCXXXXD0
주파수 변환기
FC-103N160T4E2MH2TGC7XXSXXXXALBKCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N160) 160 KW / 250 HP,
3상, 380 - 480 VAC,IP21/Type 1+주전원 차폐
RFI 필터 클래스 A2
안전 정지
그래픽 방식의 현장 제어 패널
코팅 PCB, 퓨즈
최신 출시 표준 소프트웨어
PROFINET MCA 120, 일반용 I/O
C1 옵션 없음, 24V DC 백업
액자: D1H
모델 코드에 따른 기타 옵션
FC-103N630T7E20H2TGC7XXSXXXXAXBKCXXXXDX
주파수 변환기
FC-103N630T7E20H2TGC7XXSXXXXAXBKCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N630)630 KW / 900 HP, Specific Ratings: 500kW@525-550V, 650HP@575V, 630kW@690V
3상, 525 - 690 VAC *,(E20) IP20 / 섀시
RFI 필터 클래스 A2
안전 정지
그래픽 방식의 현장 제어 패널
코팅 PCB, 퓨즈
최신 출시 표준 소프트웨어
A 옵션 없음, 일반용 I/O
C1 옵션 없음, D 옵션 없음
액자: E3H
모델 코드에 따른 기타 옵션