FC-103N400T4E5MH2TGC3XQSXXXXAXBXCXXXXDX

132H2006

주파수 변환기
FC-103N400T4E5MH2TGC3XQSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N400) 400 KW / 550 HP, 3상
380 - 480 VAC, IP54/Type 12+주전원 차폐
RFI 필터 클래스 A2
안전 정지
그래픽 방식의 현장 제어 패널
코팅 PCB, 주전원 차단기 + 퓨즈
최신 출시 표준 소프트웨어
A 옵션 없음, B 옵션 없음
C1 옵션 없음, D 옵션 없음
액자: E1H
모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: FC-103N400T4E5MH2TGC3XQSXXXXAXBXCXXXXDX
재구성

제품 세부정보

총 중량 291 kg
순중량 251 kg
Volume 0 l
EAN 5714853307296

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

제품 보기(스위치) GLBL 글로벌(표준)
제품군 FC- VLT® Refrigeration Drive
시리즈 103 VLT Refrigeration Drive
정격 용량 N400 (N400) 400 KW / 550 HP
위상 T 3상
주전원 전압 4 380 - 480 VAC
외함 E5M IP54/Type 12+주전원 차폐
RFI 필터 H2 RFI 필터 클래스 A2
제동 - 안전 정지 T 안전 정지
LCP G 그래픽 방식의 현장 제어 패널
코팅 PCB C 코팅 PCB
주전원 옵션 3 주전원 차단기 + 퓨즈
변형 A X 표준 케이블 삽입부
변형 B Q 방열판 액세스
소프트웨어 출시 SXXX 최신 출시 표준 소프트웨어
소프트웨어 언어 팩 X 표준 언어 팩
A 옵션 AX A 옵션 없음
B 옵션 BX B 옵션 없음
C0 옵션 MCO CX C0 옵션 없음
C1 옵션 X C1 옵션 없음
C 옵션 소프트웨어 XX 소프트웨어 옵션 없음
D 옵션 DX D 옵션 없음
프레임 사이즈 E1H E1H
제품 카탈로그 NO_VIEW 보기 없음
유형 코드 파트 1 FC-103N400T4E5MH2TGC
유형 코드 파트 2 3XQSXXXXAXBXCXXXXDX
전력 110%(NO)[KW] 400
높이[mm] 2000,0
너비(C 옵션 없음)[mm] 600,0
깊이[mm] 510,0
깊이(옵션 A/B 포함)[mm] 510,0
kVA 516
전력 손실 NO[W] 8036
전력 손실 NO[W] 6933
연속 전류(NO)[A] 745
단속 전류(NO)[A] 820
연속 전류(NO)[A] 678
단속 전류(NO)[A] 746
계산된 총 중량[kg] 295.3
계산된 순 중량[kg] 295
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
공급업체 ERR01 공급업체 결정 불가
권장 공장 ERR01 공급업체 결정 불가
모델코드01 FC-103N400T4E5MH2TGC
모델코드02 3XQSXXXXAXBXCXXXXDX

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality