FC-103N250T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0

132H0460

주파수 변환기
FC-103N250T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0

VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N250) 250 KW / 350 HP,
3상, 380 - 480 VAC,(E54) IP54 / Type 12
RFI 필터 클래스 A2
제동 초퍼 없음
그래픽 방식의 현장 제어 패널
코팅 PCB, 주전원 차단기 + 퓨즈
최신 출시 표준 소프트웨어
A 옵션 없음, B 옵션 없음
C1 옵션 없음, 24V DC 백업
액자: D7H
모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: FC-103N250T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0
재구성

제품 세부정보

총 중량 200.3 Kilogram
순중량 200 Kilogram
EAN 5714853290802

 

제품 보기(스위치) GLBL 글로벌(표준)
제품군 FC- VLT® Refrigeration Drive
시리즈 103 VLT Refrigeration Drive
정격 용량 N250 (N250) 250 KW / 350 HP
위상 T 3상
주전원 전압 4 380 - 480 VAC
외함 E54 (E54) IP54 / Type 12
RFI 필터 H2 RFI 필터 클래스 A2
제동 - 안전 정지 X 제동 초퍼 없음
LCP G 그래픽 방식의 현장 제어 패널
코팅 PCB C 코팅 PCB
주전원 옵션 3 주전원 차단기 + 퓨즈
변형 A X 표준 케이블 삽입부
변형 B X 변형 없음
소프트웨어 출시 SXXX 최신 출시 표준 소프트웨어
소프트웨어 언어 팩 X 표준 언어 팩
A 옵션 AX A 옵션 없음
B 옵션 BX B 옵션 없음
C0 옵션 MCO CX C0 옵션 없음
C1 옵션 X C1 옵션 없음
C 옵션 소프트웨어 XX 소프트웨어 옵션 없음
D 옵션 D0 24V DC 백업
프레임 사이즈 D7H D7H
제품 카탈로그 NO_VIEW 보기 없음
유형 코드 파트 1 FC-103N250T4E54H2XGC
유형 코드 파트 2 3XXSXXXXAXBXCXXXXD0
전력 110%(NO)[KW] 250 250
높이[mm] 1978,0 1978,0
너비(C 옵션 없음)[mm] 420,0 420,0
깊이[mm] 386,0 386,0
깊이(옵션 A/B 포함)[mm] 386,0 386,0
kVA 333 333
전력 손실 NO[W] 5129 5129
전력 손실 NO[W] 4558 4558
연속 전류(NO)[A] 480 480
단속 전류(NO)[A] 528 528
연속 전류(NO)[A] 443 443
단속 전류(NO)[A] 487 487
Calculated Gross Weight [kg] 200.3
Calculated Net Weight [kg] 200
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Recommended Plant ERR01 ERR01
공급업체 ERR01 공급업체 결정 불가
권장 공장 ERR01 공급업체 결정 불가
모델코드01 FC-103N250T4E54H2XGC
모델코드02 3XXSXXXXAXBXCXXXXD0

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality