FC-103N630T7E20H2TGC7XXSXXXXAXBKCXXXXDX
132H2164
주파수 변환기
FC-103N630T7E20H2TGC7XXSXXXXAXBKCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N630)630 KW / 900 HP, Specific Ratings: 500kW@525-550V, 650HP@575V, 630kW@690V
3상, 525 - 690 VAC *,(E20) IP20 / 섀시
RFI 필터 클래스 A2
안전 정지
그래픽 방식의 현장 제어 패널
코팅 PCB, 퓨즈
최신 출시 표준 소프트웨어
A 옵션 없음, 일반용 I/O
C1 옵션 없음, D 옵션 없음
액자: E3H
모델 코드에 따른 기타 옵션
모델 코드:
FC-103N630T7E20H2TGC7XXSXXXXAXBKCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC 103은 압축기, 펌프 또는 팬의 운전에 관계 없이 에너지를 절감하고 구성품의 수명을 연장할 수 있습니다.