FC-103P11KT4P66H2XGXXXXSXXXXAXB0CXXXXDX

132H0717

주파수 변환기
FC-103P11KT4P66H2XGXXXXSXXXXAXB0CXXXXDX

VLT® Refrigeration Drive FC-103
11 KW / 15 HP,
3상, 380 - 480 VAC,IP66 / NAME 4X 백플레이트
RFI 필터 클래스 A2
제동 초퍼 없음
그래픽 방식의 현장 제어 패널
비코팅 PCB, 주전원 옵션 없음
최신 출시 표준 소프트웨어
A 옵션 없음, MCB-109 I/O, RTC 백업
C1 옵션 없음, D 옵션 없음
액자: B1
모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: FC-103P11KT4P66H2XGXXXXSXXXXAXB0CXXXXDX
재구성

제품 세부정보

총 중량 21.8 Kilogram
순중량 20.85 Kilogram
Volume 144.67 Liter
EAN 5714853293605

 

제품 보기(스위치) GLBL 글로벌(표준)
제품군 FC- VLT® Refrigeration Drive
시리즈 103 VLT Refrigeration Drive
정격 용량 P11K 11 KW / 15 HP
위상 T 3상
주전원 전압 4 380 - 480 VAC
외함 P66 IP66 / NAME 4X 백플레이트
RFI 필터 H2 RFI 필터 클래스 A2
제동 - 안전 정지 X 제동 초퍼 없음
LCP G 그래픽 방식의 현장 제어 패널
코팅 PCB X 비코팅 PCB
주전원 옵션 X 주전원 옵션 없음
변형 A X 표준 케이블 삽입부
변형 B X 변형 없음
소프트웨어 출시 SXXX 최신 출시 표준 소프트웨어
소프트웨어 언어 팩 X 표준 언어 팩
A 옵션 AX A 옵션 없음
B 옵션 B0 MCB-109 I/O, RTC 백업
C0 옵션 MCO CX C0 옵션 없음
C1 옵션 X C1 옵션 없음
C 옵션 소프트웨어 XX 소프트웨어 옵션 없음
D 옵션 DX D 옵션 없음
프레임 사이즈 B1 B1
제품 카탈로그 NO_VIEW 보기 없음
유형 코드 파트 1 FC-103P11KT4P66H2XGX
유형 코드 파트 2 XXXSXXXXAXB0CXXXXDX
높이[mm] 494,0 494,0
너비(C 옵션 없음)[mm] 243,0 243,0
깊이[mm] 261,0 261,0
깊이(옵션 A/B 포함)[mm] 261,0 261,0
전력 손실 NO[W] 278 278
전력 손실 NO[W] 278 278
Calculated Gross Weight [kg] 23.5
Calculated Net Weight [kg] 23.2
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Recommended Plant ERR01 ERR01
공급업체 ERR01 공급업체 결정 불가
권장 공장 ERR01 공급업체 결정 불가
모델코드01 FC-103P11KT4P66H2XGX
모델코드02 XXXSXXXXAXB0CXXXXDX

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality