FC-103N160T4E2MH2TGC7XXSXXXXALBKCXXXXD0

132H2041

주파수 변환기
FC-103N160T4E2MH2TGC7XXSXXXXALBKCXXXXD0

VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N160) 160 KW / 250 HP,
3상, 380 - 480 VAC,IP21/Type 1+주전원 차폐
RFI 필터 클래스 A2
안전 정지
그래픽 방식의 현장 제어 패널
코팅 PCB, 퓨즈
최신 출시 표준 소프트웨어
PROFINET MCA 120, 일반용 I/O
C1 옵션 없음, 24V DC 백업
액자: D1H
모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: FC-103N160T4E2MH2TGC7XXSXXXXALBKCXXXXD0
재구성

제품 세부정보

총 중량 83 Kilogram
순중량 78 Kilogram
EAN 5714853307876

 

제품 보기(스위치) GLBL 글로벌(표준)
제품군 FC- VLT® Refrigeration Drive
시리즈 103 VLT Refrigeration Drive
정격 용량 N160 (N160) 160 KW / 250 HP
위상 T 3상
주전원 전압 4 380 - 480 VAC
외함 E2M IP21/Type 1+주전원 차폐
RFI 필터 H2 RFI 필터 클래스 A2
제동 - 안전 정지 T 안전 정지
LCP G 그래픽 방식의 현장 제어 패널
코팅 PCB C 코팅 PCB
주전원 옵션 7 퓨즈
변형 A X 표준 케이블 삽입부
변형 B X 변형 없음
소프트웨어 출시 SXXX 최신 출시 표준 소프트웨어
소프트웨어 언어 팩 X 표준 언어 팩
A 옵션 AL PROFINET MCA 120
B 옵션 BK 일반용 I/O
C0 옵션 MCO CX C0 옵션 없음
C1 옵션 X C1 옵션 없음
C 옵션 소프트웨어 XX 소프트웨어 옵션 없음
D 옵션 D0 24V DC 백업
프레임 사이즈 D1H D1H
제품 카탈로그 NO_VIEW 보기 없음
유형 코드 파트 1 FC-103N160T4E2MH2TGC
유형 코드 파트 2 7XXSXXXXALBKCXXXXD0
전력 110%(NO)[KW] 160 160
높이[mm] 901,0 901,0
너비(C 옵션 없음)[mm] 325,0 325,0
깊이[mm] 378,0 378,0
깊이(옵션 A/B 포함)[mm] 378,0 378,0
kVA 218 218
전력 손실 NO[W] 3764 3764
전력 손실 NO[W] 3628 3628
연속 전류(NO)[A] 315 315
단속 전류(NO)[A] 346 346
연속 전류(NO)[A] 302 302
단속 전류(NO)[A] 332 332
Calculated Gross Weight [kg] 62.3
Calculated Net Weight [kg] 62
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Recommended Plant ERR01 ERR01
공급업체 ERR01 공급업체 결정 불가
권장 공장 ERR01 공급업체 결정 불가
모델코드01 FC-103N160T4E2MH2TGC
모델코드02 7XXSXXXXALBKCXXXXD0

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality