FC-103N110T4E20H2TGC7XXSXXXXAXBXCXXXXD0

132H0135

주파수 변환기
FC-103N110T4E20H2TGC7XXSXXXXAXBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N110) 110 KW / 150 HP, 3상
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / 섀시
RFI 필터 클래스 A2
안전 정지
그래픽 방식의 현장 제어 패널
코팅 PCB, 퓨즈
최신 출시 표준 소프트웨어
A 옵션 없음, B 옵션 없음
C1 옵션 없음, 24V DC 백업
액자: D3H
모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: FC-103N110T4E20H2TGC7XXSXXXXAXBXCXXXXD0
재구성

제품 세부정보

총 중량 62.3 kg
순중량 62 kg
Volume 0 l
EAN 5714853287208

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

제품 보기(스위치) GLBL 글로벌(표준)
제품군 FC- VLT® Refrigeration Drive
시리즈 103 VLT Refrigeration Drive
정격 용량 N110 (N110) 110 KW / 150 HP
위상 T 3상
주전원 전압 4 380 - 480 VAC
외함 E20 (E20) IP20 / 섀시
RFI 필터 H2 RFI 필터 클래스 A2
제동 - 안전 정지 T 안전 정지
LCP G 그래픽 방식의 현장 제어 패널
코팅 PCB C 코팅 PCB
주전원 옵션 7 퓨즈
변형 A X 표준 케이블 삽입부
변형 B X 변형 없음
소프트웨어 출시 SXXX 최신 출시 표준 소프트웨어
소프트웨어 언어 팩 X 표준 언어 팩
A 옵션 AX A 옵션 없음
B 옵션 BX B 옵션 없음
C0 옵션 MCO CX C0 옵션 없음
C1 옵션 X C1 옵션 없음
C 옵션 소프트웨어 XX 소프트웨어 옵션 없음
D 옵션 D0 24V DC 백업
프레임 사이즈 D3H D3H
제품 카탈로그 NO_VIEW 보기 없음
유형 코드 파트 1 FC-103N110T4E20H2TGC
유형 코드 파트 2 7XXSXXXXAXBXCXXXXD0
전력 110%(NO)[KW] 110
높이(Regen/Loadshare 포함)[mm] 1004,0
높이[mm] 909,0
너비(C 옵션 없음)[mm] 250,0
깊이[mm] 375,0
깊이(옵션 A/B 포함)[mm] 375,0
kVA 147
전력 손실 NO[W] 2555
전력 손실 NO[W] 2557
연속 전류(NO)[A] 212
단속 전류(NO)[A] 233
연속 전류(NO)[A] 190
단속 전류(NO)[A] 209
계산된 총 중량[kg] 62.3
계산된 순 중량[kg] 62
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
공급업체 ERR01 공급업체 결정 불가
권장 공장 ERR01 공급업체 결정 불가
모델코드01 FC-103N110T4E20H2TGC
모델코드02 7XXSXXXXAXBXCXXXXD0

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality