FC-103N200T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0
132H0501
주파수 변환기
FC-103N200T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N200) 200 KW / 300 HP,
3상, 380 - 480 VAC,(E54) IP54 / Type 12
RFI 필터 클래스 A2
제동 초퍼 없음
그래픽 방식의 현장 제어 패널
코팅 PCB, 주전원 차단기 + 퓨즈
최신 출시 표준 소프트웨어
A 옵션 없음, B 옵션 없음
C1 옵션 없음, 24V DC 백업
액자: D7H
모델 코드에 따른 기타 옵션
모델 코드:
FC-103N200T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC 103은 압축기, 펌프 또는 팬의 운전에 관계 없이 에너지를 절감하고 구성품의 수명을 연장할 수 있습니다.