VLT® Refrigeration Drive FC 103

Mostra 4.834 prodotto(i)

132H0135

FC-103N110T4E20H2TGC7XXSXXXXAXBXCXXXXD0

Convertitori di frequenza
FC-103N110T4E20H2TGC7XXSXXXXAXBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N110) 110 KW / 150 HP, Trifase
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / Chassis
Filtro RFI Classe A2
Stop di sicurezza
Display Grafico
Rivest.PCB per amb.aggr., Fusibili
Latest release std. SW.
Nessuna Opzione tipo A, Nessuna opzione B
nessuna opzione C1, 24V DC backup
Dimensione Contenitore: D3H
Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: FC-103N110T4E20H2TGC7XXSXXXXAXBXCXXXXD0

132H0460

FC-103N250T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0

Convertitori di frequenza
FC-103N250T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N250) 250 KW / 350 HP, Trifase
380 - 480 VAC, (E54) IP54 / Tipo 12
Filtro RFI Classe A2
Senza freno
Display Grafico
Rivest.PCB per amb.aggr., Sez. di linea + fusibili
Latest release std. SW.
Nessuna Opzione tipo A, Nessuna opzione B
nessuna opzione C1, 24V DC backup
Dimensione Contenitore: D7H
Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: FC-103N250T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0

132H0501

FC-103N200T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0

Convertitori di frequenza
FC-103N200T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N200) 200 KW / 300 HP, Trifase
380 - 480 VAC, (E54) IP54 / Tipo 12
Filtro RFI Classe A2
Senza freno
Display Grafico
Rivest.PCB per amb.aggr., Sez. di linea + fusibili
Latest release std. SW.
Nessuna Opzione tipo A, Nessuna opzione B
nessuna opzione C1, 24V DC backup
Dimensione Contenitore: D7H
Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: FC-103N200T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0

132H0554

FC-103P2K2T4Y55H2XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXD0

Convertitori di frequenza
FC-103P2K2T4Y55H2XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
2.2 KW / 3.0 HP, Trifase
380 - 480 VAC, IP55/TYPE 12 w. backplat
Filtro RFI Classe A2
Senza freno
Display Grafico
Senza rivestimento, No Mains Option
Latest release std. SW.
MCA-107 AKD-LonWorks, Nessuna opzione B
nessuna opzione C1, 24V DC backup
Dimensione Contenitore: A4
Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: FC-103P2K2T4Y55H2XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXD0

132H0717

FC-103P11KT4P66H2XGXXXXSXXXXAXB0CXXXXDX

Convertitori di frequenza
FC-103P11KT4P66H2XGXXXXSXXXXAXB0CXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
11 KW / 15 HP, Trifase
380 - 480 VAC, (P66) IP66 / Tipo 4X
Filtro RFI Classe A2
Senza freno
Display Grafico
Senza rivestimento, No Mains Option
Latest release std. SW.
Nessuna Opzione tipo A, MCB-109 I/O, RTC Back-up
nessuna opzione C1, Nessuna opzione Tipo D
Dimensione Contenitore: B1
Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: FC-103P11KT4P66H2XGXXXXSXXXXAXB0CXXXXDX

132H0997

FC-103P22KT4P66H5XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Convertitori di frequenza
FC-103P22KT4P66H5XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
22 KW / 30 HP, Trifase
380 - 480 VAC, (P66) IP66 / Tipo 4X
Uso Marittimo escl.EMC
Senza freno
Display Grafico
Rivest.PCB per amb.aggr., No Mains Option
Latest release std. SW.
Nessuna Opzione tipo A, Nessuna opzione B
nessuna opzione C1, Nessuna opzione Tipo D
Dimensione Contenitore: B2
Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: FC-103P22KT4P66H5XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

132H1450

FC-103P15KT4E20H2TGXXXXSXXXXALBXCXXXXDX

Convertitori di frequenza
FC-103P15KT4E20H2TGXXXXSXXXXALBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
15 KW / 20 HP, Trifase
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / Chassis
Filtro RFI Classe A2
Stop di sicurezza
Display Grafico
Senza rivestimento, No Mains Option
Latest release std. SW.
MCA-120 Profinet SRT, Nessuna opzione B
nessuna opzione C1, Nessuna opzione Tipo D
Dimensione Contenitore: B3
Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: FC-103P15KT4E20H2TGXXXXSXXXXALBXCXXXXDX

132H2006

FC-103N400T4E5MH2TGC3XQSXXXXAXBXCXXXXDX

Convertitori di frequenza
FC-103N400T4E5MH2TGC3XQSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
400 KW / 550 HP, Trifase
380 - 480 VAC, IP54/Type 12+sch.protet.
Filtro RFI Classe A2
Stop di sicurezza
Display Grafico
Rivest.PCB per amb.aggr., Sez. di linea + fusibili
Latest release std. SW.
Nessuna Opzione tipo A, Nessuna opzione B
nessuna opzione C1, Nessuna opzione Tipo D
Dimensione Contenitore: E1H
Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: FC-103N400T4E5MH2TGC3XQSXXXXAXBXCXXXXDX

132H2041

FC-103N160T4E2MH2TGC7XXSXXXXALBKCXXXXD0

Convertitori di frequenza
FC-103N160T4E2MH2TGC7XXSXXXXALBKCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N160) 160 KW / 250 HP, Trifase
380 - 480 VAC, IP21/Type1+schermo prot.
Filtro RFI Classe A2
Stop di sicurezza
Display Grafico
Rivest.PCB per amb.aggr., Fusibili
Latest release std. SW.
MCA-120 Profinet SRT, I/O ad uso generico
nessuna opzione C1, 24V DC backup
Dimensione Contenitore: D1H
Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: FC-103N160T4E2MH2TGC7XXSXXXXALBKCXXXXD0

132H2164

FC-103N630T7E20H2TGC7XXSXXXXAXBKCXXXXDX

Convertitori di frequenza
FC-103N630T7E20H2TGC7XXSXXXXAXBKCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
FC_POWER_RATING_103_N630, Trifase
525 - 690 VAC, (E20) IP20 / Chassis
Filtro RFI Classe A2
Stop di sicurezza
Display Grafico
Rivest.PCB per amb.aggr., Fusibili
Latest release std. SW.
Nessuna Opzione tipo A, I/O ad uso generico
nessuna opzione C1, Nessuna opzione Tipo D
Dimensione Contenitore: E3H
Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: FC-103N630T7E20H2TGC7XXSXXXXAXBKCXXXXDX

Visualizza: