132H9077
Convertitori di frequenza
FC-103N110T4E54H2XGR7XXSXXXXAXBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N110) 110 KW / 150 HP, Trifase
380 - 480 VAC, (E54) IP54 / Tipo 12
Filtro RFI Classe A2
Senza freno
Display Grafico
Riv.PCB 3C3+Res.a vibrazioni, Fusibili
Latest release std. SW.
Nessuna Opzione tipo A, Nessuna opzione B
nessuna opzione C1, 24V DC backup
Dimensione Contenitore: Cont. D1H (H901 W325 D378)
Altre opzioni secondo stringa configurata
Il VLT® Refrigeration Drive FC 103 offre la possibilità di risparmiare energia e prolungare la durata dei componenti su compressori, pompe o ventilatori.