Mostra 9 prodotto(i)
Sensore di temperatura, MBT 3560, 50 mm, G1/4
Temperatura al sensore [°C]: -50 - 200, Tipo elemento sensore: Pt, Resistenza elem. sensore [Ohm]: 1000, Materiale del tubo di protezione: AISI 316 Ti, Dim. coll. el.: Pg 9
Sensore di temperatura, MBT 3560, 100 mm, G1/4
Temperatura al sensore [°C]: -50 - 200, Tipo elemento sensore: Pt, Resistenza elem. sensore [Ohm]: 1000, Materiale del tubo di protezione: AISI 316 Ti, Dim. coll. el.: Pg 9
Sensore di temperatura, MBT 3560, 150 mm, G1/4
Temperatura al sensore [°C]: -50 - 200, Tipo elemento sensore: Pt, Resistenza elem. sensore [Ohm]: 1000, Materiale del tubo di protezione: AISI 316 Ti, Dim. coll. el.: Pg 9
Sensore di temperatura, MBT 3560, 200 mm, G1/4
Temperatura al sensore [°C]: -50 - 200, Tipo elemento sensore: Pt, Resistenza elem. sensore [Ohm]: 1000, Materiale del tubo di protezione: AISI 316 Ti, Dim. coll. el.: Pg 9
Sensore di temperatura, MBT 3560, 250 mm, G1/4
Temperatura al sensore [°C]: -50 - 200, Tipo elemento sensore: Pt, Resistenza elem. sensore [Ohm]: 1000, Materiale del tubo di protezione: AISI 316 Ti, Dim. coll. el.: Pg 9