132H4071
Convertitori di frequenza
FC-103N250T4E20H2TGC7XXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N250) 250 KW / 350 HP, Trifase
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / Chassis
Filtro RFI Classe A2
Stop di sicurezza
Display Grafico
Rivest.PCB per amb.aggr., Fusibili
Latest release std. SW.
Nessuna Opzione tipo A, Nessuna opzione B
nessuna opzione C1, Nessuna opzione Tipo D
Dimensione Contenitore: D4H
Altre opzioni secondo stringa configurata
Il VLT® Refrigeration Drive FC 103 offre la possibilità di risparmiare energia e prolungare la durata dei componenti su compressori, pompe o ventilatori.