132H7563
Convertitori di frequenza
FC-103P75KT4P55H1TGCXXXSXXXXAXB0CXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(P75K) 75 KW / 100 HP, Trifase
380 - 480 VAC, IP55/Tipo12 Piastra post
(H1) Filtro RFI Classe A1/B
Stop di sicurezza
Display Grafico
Rivest.PCB per amb.aggr., No Mains Option
Latest release std. SW.
Nessuna Opzione tipo A, MCB-109 I/O, RTC Back-up
nessuna opzione C1, Nessuna opzione Tipo D
Dimensione Contenitore: C2 (H770 W370 D335)
Altre opzioni secondo stringa configurata
Il VLT® Refrigeration Drive FC 103 offre la possibilità di risparmiare energia e prolungare la durata dei componenti su compressori, pompe o ventilatori.