132X4331
Convertitori di frequenza
FC-103N160T4E54H4TGCXXXSXXXXAXB0CXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N160) 160 KW / 250 HP, Trifase
380 - 480 VAC, (E54) IP54 / Tipo 12
Filtro RFI Classe A1
Stop di sicurezza
Display Grafico
Rivest.PCB per amb.aggr., No Mains Option
Latest release std. SW.
Nessuna Opzione tipo A, MCB-109 I/O, RTC Back-up
nessuna opzione C1, Nessuna opzione Tipo D
Dimensione Contenitore: Cont. D1H (H901 W325 D378)
Altre opzioni secondo stringa configurata
Il VLT® Refrigeration Drive FC 103 offre la possibilità di risparmiare energia e prolungare la durata dei componenti su compressori, pompe o ventilatori.