132N4966
Convertitori di frequenza
FC-103N355T4E54H2TGC3XXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
FC_POWER_RATING_103_N355, Trifase
380 - 480 VAC, (E54) IP54 / Tipo 12
Filtro RFI Classe A2
Stop di sicurezza
Display Grafico
Rivest.PCB per amb.aggr., Sez. di linea + fusibili
Latest release std. SW.
Nessuna Opzione tipo A, Nessuna opzione B
nessuna opzione C1, Nessuna opzione Tipo D
Dimensione Contenitore: FC_FRAME_SIZE_103_E1H
Altre opzioni secondo stringa configurata
Il VLT® Refrigeration Drive FC 103 offre la possibilità di risparmiare energia e prolungare la durata dei componenti su compressori, pompe o ventilatori.